Schneider-Electric
TCSWABAC2 Bild- myse
TCSWABAC2
Antennenkabel - 2 m - N-Stecker an N-Buchse - 2,4 bis 6 GHz
EAN Code EAN Code: 
3595864106076
Schneider Electric
HEUTE
MAI 19, 2024
 
 
 
Ende der Kommerzialisierung
DEZ 31, 2013
Ende des Standard-Services
DEZ 31, 2014
Hauptmerkmale
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Zubehör / Teiletyp Kabel
Produkt- oder Komponententyp Antennenkabel
Kompatible Produktfamilie ConneXium
Dämpfung 1,4 dB bei 2,4 kHz
3 dB bei 5 kHz
Zusatzmerkmale
Kabellänge 2 m
Außenabmessungen 78 x 80 x 520 mm
Produktgewicht 0,34 kg
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months